配套产品
配套产品
型号: 08 91 409 0111 B0
Charg.c.Mode3 11KW Type2 G2 20A 3ph 10m
Charg.c.Mode3 11KW Type2 G2 20A 3ph 10m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Mode 3
充电电缆
直式电缆
类型 2, 母头 (车辆侧)
类型 2, 公头 (基础设施侧)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 08 91 409 0111 B0
Charg.c.Mode3 11KW Type2 G2 20A 3ph 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Название
  • Элемент Charging cable
  • Спецификация Straight cable
  • Режим зарядки Mode 3
  • Соединитель 1
    Type 2
    Female (Vehicle side)
  • Соединитель 2
    Type 2
    Male (infrastructure side)
Версия
  • Длина кабеля 10 m
  • Структура ядра 5x 2.5 mm² + 0.5 mm²
  • Метод подключения
    Crimp termination
    not seperable
  • Количество фаз 3
  • Число контактов 7
  • Число сигнальных контактов 2
  • Число силовых контактов 5
  • Конфигурация контактов
    Signal: CP, PP
    Power: L1, L2, L3, N, PE
  • Подробные данные Also available with customer specific logo on request.
Технические характеристики
  • Номинальный ток (сигнал) 2 A
  • Номинальное напряжение (сигнал) 30 V
  • Номинальный ток (питание) 20 A
  • Номинальное напряжение (питание) 480 V
  • Тип тока AC
  • Расход энергии на зарядку ‌ 11 kW
  • Сопротивление ориентирования ‌680 Ω between PE and PP
  • Температура окружающей среды
    -30 ... +50 °C in operation
    -40 ... +80 °C storage/transport
  • Давление воздуха ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Усилие вставки < 100 N
  • Усилие расстыковки < 100 N
  • Циклы стыковки ≥ 10,000
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP44 mated condition
  • Диаметр кабеля 12.5 mm ± 0.2 mm
  • Минимальный радиус изгиба 9x Cable diameter (repeated bending)
  • Сопротивление проводника при 20 °C
    ≤7.98 Ω/km @ 2.5 mm²
    ≤39 Ω/km @ 0.5 mm²
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) 聚酰胺 (PA)
  • Цвет (контактная вставка) 黑色
  • Материал (контакты) 铜合金
  • Поверхность (контакты) 镀银
  • Материал (кабельный/блочный кожух) 聚酰胺 (PA)
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) 黑色
  • Материал (крышка) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • Материал (кабель) 热塑性聚氨酯 (TPU)
  • Цвет (кабель) 黑色
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Исключения из RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Состояние ВЭА 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Законопроект 65 штата Калифорния
  • Законопроект 65 штата Калифорния
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 62196-1
    IEC 62196-2
    IEC 61851-1
    IEC 62893
  • Допуски:
    CE
    VDE
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 2,745 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713141063555
  • eCl@ss 27144705 Charging cable E-Mobility
  • ETIM EC002897
  • UNSPSC 24.0 25175004
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较