登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
电动汽车充电设备
充电电缆
08 91 409 0408 A0
型号: 08 91 409 0408 A0
F-Ladekabel Mode3 Typ2 32A 1ph 7,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Mode 3
Przewód do ładowania
Przewód prosty
Typ 2, Żeński (Strona pojazdu)
Typ 2, Męski (strona infrastruktury)
Długość kabla: 7.5 m
注释
比较
型号: 08 91 409 0408 A0
F-Ladekabel Mode3 Typ2 32A 1ph 7,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
原件
充电电缆
规格
直式电缆
充电模式
Mode 3
连接器1
类型 2
母头 (车辆侧)
连接器2
类型 2
公头 (基础设施侧)
版本
电缆长度
7.5 m
芯结构
3x 6 mm² + 0.5 mm²
接线方式
压接针
不可分离
相位
1
针数
5
信号针数
2
电源针数
3
插针布局
Signal: CP, PP
Power: L1, N, PE
详细资料
也可根据要求提供带客户特别徽标的产品。
技术参数
额定电流(信号)
2 A
额定电压(信号)
30 V
额定电流(电源)
32 A
额定电压(电源)
250 V
电流类型
AC
充电功率
7.4 kW
编码电阻
220 Ω PE 和 PP 之间
环境温度
-30 ... +50 °C 操作中
-40 ... +80 °C 储存/运输
空气压力
≥540 hPa ≈ 5000 m
插入力
< 100 N
拔出力
< 100 N
插拔次数
≥ 10,000
防护等级符合 IEC 60529
IP44 插配状态
电缆直径
12.8 mm ± 0.4 mm
最小弯曲半径
9x 电缆直径 (反复弯曲)
导体电阻 @ 20 °C
≤3.3 Ω/km @ 6 mm²
≤39 Ω/km 0.5 mm² 时
材料特性
材料(插芯)
Poliamid (PA)
颜色(插芯)
Czarny
材料(插针)
Stop miedzi
表面(插针)
Posrebrzane
材料 (上壳/底座)
Poliamid (PA)
颜色(上売/底座)
Czarny
材料 (盖)
Poliuretan termoplastyczny (TPU)
材料(电缆)
Poliuretan termoplastyczny (TPU)
颜色(电缆)
Czarny
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Niezawarte
REACH 附件 XIV 物质
Niezawarte
REACH SVHC 物质
Tak
REACH SVHC 物质
Ołów
加州 65 号提案物质
Tak
加州 65 号提案物质
Ołów
规格和认证
规格
IEC 62196-1
IEC 62196-2
IEC 61851-1
IEC 62893
认证
CE
商业数据
包装尺寸
1
净重
2,869 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713141063531
eCl@ss
27144705 充电电缆 电动汽车
ETIM
EC002897
UNSPSC 24.0
25175004
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Czeski)
PDF (Angielski)
PDF (Hiszpański)
PDF (duński)
PDF (Niemiecki)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Japoński)
PDF (Włoski)
PDF (holenderski)
PDF (Francuski)
PDF (szwedzki)
PDF (turecki)
PDF (chiński (trad.))
PDF (Chiński uproszczony)
PDF (Koreański)
PDF (Polski)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Angielski)