Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
23
Tools
1
Accessories
1
Part number: 21 03 812 1405
Circular Connector M12 crimp male A-code
Circular Connector M12 crimp male A-code

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable connector
Straight
Male
A-coding
Crimp termination
Polyamide (PA)
Contacts: 4
Conductor cross-section: 0.14 ... 0.75 mm²
Rated current: ‌4 A
Zinc die-cast
Screw locking
Degree of protection: IP65 / IP67 mated condition
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 21 03 812 1405
Circular Connector M12 crimp male A-code
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
4
Combinables
23
Tools
1
Accessories
1
Product Details
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 커넥터
  • 사양 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 차폐형 차폐형
  • 컨택트핀 개수 4
  • 코딩 A-코딩
  • 잠금 유형 나사 잠금
  • 상세설명 압착 단자는 별도로 주문하십시오
기술적 특성
  • 도체 단면적 (mm²) 0.14 ... 0.75 mm²
  • 도체 단면적 (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • 전선 외부 직경 ≤ 2.3 mm
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 250 V
  • 정격 임펄스 전압 1.5 kV
  • 오염도 3
  • 과전압 카테고리 III
  • 절연 저항 >108 Ω
  • 접점 저항 ≤ 10 mΩ
  • 조임 토크 0.6 Nm
  • 렌치 사이즈 (널링 나사 / 널링 너트) 17
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 체결 주기 ≥ 500
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67 체결 조건
  • 케이블 직경 4.5 ... 8.8 mm
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 재료 (후드/하우징) 아연 다이캐스트
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-2-101
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 43.2 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140139503
  • eCl@ss 27,440,116.00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare