その他
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
61 06 003 0667 00
型号: 61 06 003 0667 00
Classic 110 18G1,5mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
防油, 阻燃
18 G 1.5 mm²
PVC
注释
比较
型号: 61 06 003 0667 00
Classic 110 18G1,5mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
システムケーブル
エレメント
バルクケーブル
仕様
未組立
ケーブルタイプ
銅ケーブル (丸型)
ケーブルの説明
耐油性
遅燃性
バージョン
芯数
18
芯線構造
18 G 1.5 mm²
シールド
シールドなし
技術的特性
定格電圧
500 V
使用温度範囲
-15 ... +70 °C 変動
-40 ... +80 °C 固定
-5 ... +70 °C 制動チェーン
最小曲げ半径
10 x ケーブル径 (屈曲繰り返し)
4 x ケーブル径 (屈曲1回)
15 x ケーブル径 制動チェーン
試験電圧 U
r.m.s.
4 kV
材質
材質 (ケーブル)
PVC
カラー(ケーブル)
RAL 7001 (シルバーグレー)
仕様および認証
仕様
IEC 60332-1-2 難燃性
EN 50290-2-22
認証
CE
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
1 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85444995
GTIN
5713140719682
eCl@ss
27,061,801.00
UNSPSC 24.0
26121609