Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 61 06 003 0280 00
Classic 110 7 G1,5
Classic 110 7 G1,5

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Rézkábel (kerek)
Olajálló, Lángálló
7 G 1,5 mm²
PVC
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 61 06 003 0280 00
Classic 110 7 G1,5
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Elem Kábelkötegek
  • Specifikáció Nem összeszerelt
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása
    Olajálló
    Lángálló
Verzió
  • Kábel erek száma 7
  • Magfelépítés 7 G 1,5 mm²
  • Árnyékolás Nem árnyékolt
Műszaki jellemzők
  • Névleges feszültség 500 V
  • Hőmérséklet korlátozás
    -15 ... +70 °C mozgatott
    -40 ... +80 °C stabil
    -5 ... +70 °C húzólánc
  • Legkisebb hajlítási sugár
    4x kábelátmérő (egyszeri hajlítás)
    10x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
    15x kábelátmérő húzólánc
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 4 kV
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) RAL 7001 (ezüstszürke)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60332-1-2 Lángállóság
    EN 50290-2-22
  • Jóváhagyások CE
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 1 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85444995
  • GTIN 5713140719743
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás