登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Connecteurs industriels / Han
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
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs rectangulaires
...
Accessoires
Eléments de codage et de guidage
09 32 000 9910
型号: 09 32 000 9910
Coding bush Han 64EEE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码
带导向销/套
母头
注释
比较
型号: 09 32 000 9910
Coding bush Han 64EEE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
Han
®
EEE
附件种类
编码
附件介绍
带导向销/套
版本
公母类型
母头
详细资料
对边导向针
技术参数
拧紧力矩
0.5 Nm M3固定螺栓
Recommended screw driver
Slotted 1 x 6
材料特性
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
商业数据
包装尺寸
40
净重
2.56 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
39269097
GTIN
5713140049161
eCl@ss
27440203 工业连接器编码
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found