配套产品
配套产品
型号: 09 35 000 6190
Coding pin HanPPPower 4/0 (1=10xF+10xM)
Coding pin HanPPPower 4/0 (1=10xF+10xM)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码针
注释
比较
型号: 09 35 000 6190
Coding pin HanPPPower 4/0 (1=10xF+10xM)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 标识 Power
  • 附件种类 编码针
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 EN 45545-2
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 3.3 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140053502
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400