Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
2
Module holder
2
Codice prodotto: 09 45 453 0300
Contact Block SM 1NC (+1NO)
Contact Block SM 1NC (+1NO)

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Morsetto
Arresto di emergenza con automonitoraggio
Collegamento a vite
Rosso, Marrone
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 45 453 0300
Contact Block SM 1NC (+1NO)
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
2
Module holder
2
Dettagli del prodotto
Identifikation
  • Kategori Operatørgrænseflader
  • Element Kontaktblok
  • Specifikation Selvovervågende nødstop
  • Funktioner
    100.000 koblingscyklusser ved nominel belastning
    Positiv åbning i henhold til EN 60947-5-1
Version
  • Termineringsmetode Skrueterminering
  • Antal kontakter 2
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,5 ... 2,5 mm²
  • Aktiveringssti 6 mm
  • Nominel strøm ≥ 0,001 A
  • Nominel strøm 实验室条件下
  • Nominel spænding ≥ 5 V
  • Nominel impulsspænding 2,5 kV
  • Betinget kortslutningsstrøm ‌ 1,000 A
  • Kortslutningsenhed (anbefaling) SCPD 16 A, Char. C
  • Overspændingskategori III (beskyttelse ved lav spænding)
  • Kontaktmodstand < 100 mΩ
  • Afisoleringslængde 9 mm
  • Tilspændingsmoment 0,8 ... ‌1 Nm Skrueterminal
  • Driftstemperatur
    -30 ... +85 °C Uden lys
    -30 ... +65 °C med LED-belysning
  • Opbevaringstemperatur -50 ... +85 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20
  • Preltid < 10 ms
  • Anvendelseskategori (AC) AC15
  • Nominel driftsspænding Ue (AC) 240 V
  • Nominel driftsstrøm Ie (AC) 3 A
  • Kontinuerlig termisk strøm (AC) 16 A
  • Anvendelseskategori (DC) DC13
  • Nominel driftsspænding Ue (DC)
    24 V
    60 V
    125 V
    250 V
  • Nominel driftsstrøm Ie (DC)
    2 A
    1 A
    0,4 A
    0,2 A
Materialeegenskaber
  • Farve (indsats)
    红色
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) 镍表面镀银
  • RoHS 符合
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 20
  • Nettovægt 13,75 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85365080
  • GTIN 5713140450257
  • eCl@ss 27.371.302,00
  • ETIM EC000041
  • UNSPSC 24.0 39122221
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Istruzioni
Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Istruzioni di assemblaggio

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta