配套产品
配套产品
型号: 09 30 024 5418
Cover for Han 24B docking frame
Cover for Han 24B docking frame

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于 Han® 抽屉式安装框架
24 B
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 30 024 5418
Cover for Han 24B docking frame
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría 附件
  • Tipo de accesorio 保护盖
  • Descripción del accesorio 用于 Han® 抽屉式安装框架
Versión
  • Tamaño 24 B
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) 热塑性塑料
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la Proposición California 65 不包含
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones EN 45545-2 铁路车辆防火
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140192461
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较