Scule
...
Crimpare
Accesorii
09 99 000 0869
型号: 09 99 000 0869
Crimp die 120mm² for 120 kN tool
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接模具
用于120 kN工具
导体截面积: 120 mm²
注释
比较
型号: 09 99 000 0869
Crimp die 120mm² for 120 kN tool
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Scule
Tip instrument
Matriţă de crimpare
Descrierea instrumentului
pentru sculă de 120 kN
Versiune
Detalii
Identificare 20
TC 350, TC 650
Lăţime de presare 14 mm
Conţinut pachet
Livrat în pereche
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
120 mm²
Cicluri de curățare / inspecție
100
Verificare cicluri de crimpare
1.000
Cicluri service / întreținere
35.000
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
DIN 46235
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
223 g
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85359000
GTIN
5713140108127
eCl@ss
21.043.852,00
ETIM
EC001282
UNSPSC 24.0
27112820
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found