压接
附件
09 99 000 0854
型号: 09 99 000 0854
Crimp die 25mm² for 60 kN tool
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接模具
用于60 kN工具
导体截面积: 25 mm²
注释
比较
型号: 09 99 000 0854
Crimp die 25mm² for 60 kN tool
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Tools
Тип инструмента
Crimp die
Описание инструмента
for 60 kN tool
Версия
Подробные данные
Identification 10
TC 70, TC 100, TC 200, TC 250, TC 350
Pressing width 9 mm
Содержимое упаковки
Supplied as a pair
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
25 mm²
Циклы очистки/осмотра
100
Циклы проверки обжатия
1,000
Циклы ремонта/технического обслуживания
35.000
Спецификации и допуски
Спецификации
DIN 46235
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
148.7 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
82073090
GTIN
5713140108004
eCl@ss
21043852 Insert for crimp tool
ETIM
EC001282
UNSPSC 24.0
27112820
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Tools