配套产品
配套产品
Tools
4
型号: 21 01 010 0020
Crimpflange set
Crimpflange set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接法兰组合
注释
比较
型号: 21 01 010 0020
Crimpflange set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
产品详情
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie Conectores circulares M12
  • Identificación Slim Design
  • Tipo de accesorio Juego de bridas de engaste
Versión
  • Detalles HARTING ofrece la posibilidad de ensayar y definir la mejor combinación de brida de engaste y manguito para los cables específicos del cliente.
Características técnicas
  • Temperatura ambiente -40 ... +85 °C
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 0,674 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140236271
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Circular Connectors
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较