配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 000 9922
DSUB LOCKING DEVICES
DSUB LOCKING DEVICES

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母螺钉锁扣
有螺母, 螺纹UNC/UNC, 全长 13 mm
注释
比较
型号: 09 67 000 9922
DSUB LOCKING DEVICES
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 Female screw lock
  • 附件介绍
    With nut
    Thread UNC/UNC
    Total length 13 mm
版本
  • 详细资料 Order 2 pieces for one connector.
技术参数
  • 拧紧力矩 <0.6 Nm
材料特性
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 1.25 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 73181558
  • GTIN 5713140087439
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较