登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
...
Tilbehør
Kabelforskruninger
09 00 000 5167
型号: 09 00 000 5167
ACCES. CABLE CLAMP PLASTIC PG 16
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
带有应力消除
Pg 16
材料(电缆接头): 热塑性塑料 RAL 7032(卵石灰)
IP68
扳手规格: 24
注释
比较
型号: 09 00 000 5167
ACCES. CABLE CLAMP PLASTIC PG 16
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Tilbehør
Type af tilbehør
Kabelforskruning
Beskrivelse af tilbehøret
Med trækaflastning
Tekniske egenskaber
Størrelse på skruenøgle
24
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
IP68
Størrelse
Pg 16
Bredde på tværs af hjørner
38 mm
Materialeegenskaber
Materiale (kabelforskruninger)
Termoplast
Farve (kabelforskruning)
RAL 7032 (kiselgrå)
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Nikkel
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
10
Nettovægt
19,25 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
39174000
GTIN
5713140002036
eCl@ss
27.140.801,00
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found