配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 015 0711
DUST CAP FOR FEMALE CONNECTOR
DUST CAP FOR FEMALE CONNECTOR

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于母连接器
尺寸: D-Sub 2
热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 67 015 0711
DUST CAP FOR FEMALE CONNECTOR
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 Accesorios
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 Tapa de protección
  • 附件介绍 para conectores hembra
版本
  • 尺寸 D-Sub 2
技术参数
  • 极限温度 -25 ... +90 °C
材料特性
  • 材料(附件) Termoplástico
  • 颜色(附件) Negro
  • RoHS conforme
  • ELV 状态 conforme
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 No incluido
  • REACH 附件 XIV 物质 No incluido
  • REACH SVHC 物质 No incluido
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 0,683 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140090699
  • eCl@ss 27440208 工业插头连接套
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467