电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 050 0714
型号: 09 67 050 0714
крышка защитная
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于母连接器
尺寸: D-Sub 5
金属化塑料
注释
比较
型号: 09 67 050 0714
крышка защитная
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Acessórios
Série
D-Sub
Tipo de acessório
Tampa de proteção
Descrição do acessório
para conectores fêmea
Versão
Tamanho
D-Sub 5
Características técnicas
Limitação de temperatura
-40 ... +85 °C
Propriedades do material
Material (acessórios)
Plástico, metalizado
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
100
Peso líquido
2,76 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
39235090
GTIN
5713140093584
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found