配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
3
饰品
1
型号: 09 67 000 5470
D SUB FE turned contact_AWG22-26_PL1 HMC
D SUB FE turned contact_AWG22-26_PL1 HMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 0.13 ... 0.33 mm²
AWG 26 ... AWG 22
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 09 67 000 5470
D SUB FE turned contact_AWG22-26_PL1 HMC
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
3
饰品
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe D-Sub
  • Kontaktart Crimpkontakt
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,13 ... 0,33 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 26 ... AWG 22
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Abisolierlänge 4,5 mm
  • Anforderungsstufe 1
  • Steckzyklen ≥ 10.000
  • Hinweis zu den Steckzyklen Steckzyklen mit anderen HMC-Komponenten
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche HMC vergoldet
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 0,246 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140229266
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522