配套产品
配套产品 新
Accessories
1
型号: 09 67 025 0432
D-Sub 25P plast hood 1str-ent kn 4-40 l
D-Sub 25P plast hood 1str-ent kn 4-40 l

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 3
带长锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 025 0432
D-Sub 25P plast hood 1str-ent kn 4-40 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Accessories
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie D-Sub
  • Tipo di custodia Custodia
  • Descrizione delle custodie Il coperchio può essere avvitato
Versione
  • Taglia D-Sub 3
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x
  • Fissaggio cavo Pressacavo
  • Tipi di aggancio Con viti di aggancio lunghe Filettatura 4-40 UNC
  • 2 parti Si
  • Separabile Si
Dettagli tecnici
  • Coppia di serraggio
    ‌0,25 Nm Vite pressacavo
    ‌0,25 Nm vite coperchio
    ‌0,4 Nm Aggancio a vite
  • Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP30
  • Diametro del cavo 3,5 ... 11 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) 热塑性塑料
  • Colore (custodie) Nero
  • Lunghezza 35,9 mm
  • Larghezza 53.2 mm
  • Altezza 15,2 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • esenzioni RoHS
    6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell’acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso
    6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sostanze REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sostanze REACH SVHC 有
  • Sostanze REACH SVHC 铅
  • Codice ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • California Proposition 65 substances 有
  • California Proposition 65 substances
    铅
    镍
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 20,83 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140091481
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416