配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 67 037 0432
D-Sub 37P plast hood 1str-ent kn 4-40 l
D-Sub 37P plast hood 1str-ent kn 4-40 l

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 4
带长锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 037 0432
D-Sub 37P plast hood 1str-ent kn 4-40 l
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serie D-Sub
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Skalchassihus
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Locket kan skruvas fast
Version
  • Storlek D-Sub 4
  • Version Toppingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x
  • Kabelfixering Kabelklämma
  • Låsningstyp Med långa låsskruvar Gänga 4-40 UNC
  • 2 delar Ja
  • Avskiljbar Ja
Tekniska egenskaper
  • Åtdragningsmoment
    ‌0,25 Nm Kabelklämskruv
    ‌0,25 Nm Lockskruv
    ‌0,4 Nm Låsskruv
  • Omgivningstemperatur -20 ... +90 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP30
  • Kabeldiameter 3.5 ... 11 mm
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Termoplast
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) Svart
  • Längd 37,9 mm
  • Bredd 70 mm
  • Höjd 15,2 mm
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag
    6.a-I: Bly som legeringselement i stål avsett för maskinbearbetning, högst 0,35 viktprocent
    6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 23,65 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140092556
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416