配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
5
型号: 09 56 451 7513
D SUB HD FE STR 62P PL3_4-40 SCREW LOCK
D SUB HD FE STR 62P PL3_4-40 SCREW LOCK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 62
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
型号: 09 56 451 7513
D SUB HD FE STR 62P PL3_4-40 SCREW LOCK
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
5
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série D-Sub
  • Identificação High Density
  • Elemento Conector
  • Descrição do contato
    Estampado
    Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação de soldagem por onda
  • Gênero Fêmea
  • Tamanho D-Sub 4
  • Número de Pólos 62
  • Fixação do PCB Com travas de placa
  • Tipo de trava Mesa de fixação com trava roscada 4-40 UNC
Características técnicas
  • Distância entre fileiras 1,98 mm
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,41 mm
  • Corrente Nominal ‌ 2 A
  • Distância de folga ≥ 1 mm
  • Distância de escoamento ≥ 1 mm
  • Resistência de isolamento > 5 x 109 Ω
  • Resistência de contato < 20 mΩ
  • Torque de aperto ≤0,4 Nm Parafuso de travamento
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Nível de desempenho 3
  • Ciclos de conexão ≥ 50
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Espessura do PCB ‌1,6 mm
  • Altura de instalação ‌ 6,1 mm
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PBTP)
    Concha: aço, niquelado
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 41652
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 50
  • Peso líquido 21,682 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140072060
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469