登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
没有可用数据
eShop
...
Serie
D-Sub
09 56 000 8157
型号: 09 56 000 8157
D-SUB CRIMP CONTACT /HD CONNECTOR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
公头
铜合金
导体截面积: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
注释
比较
型号: 09 56 000 8157
D-SUB CRIMP CONTACT /HD CONNECTOR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Contacten
Serie
D-Sub
Identificatie
High Density
Type contact
Krimpcontact
Versie
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Geslacht
Mannelijk
Productieproces
Gestempelde contacten
Pakketinhoud
10000 stuks op een haspel
Afwikkeling links
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,14 ... 0,22 mm²
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 26 ... AWG 24
Buitendiameter draad
≤1,38 mm
Contactweerstand
≤ 20 mΩ
Prestatieniveau
3
Materiaaleigenschappen
Materiaal (contacten)
Koperlegering
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
1.390 g
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140070899
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found