配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
5
型号: 09 56 261 7713
D SUB HD MA STR 26P PL3_4-40 SCREW LOCK
D SUB HD MA STR 26P PL3_4-40 SCREW LOCK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 26
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 261 7713
D SUB HD MA STR 26P PL3_4-40 SCREW LOCK
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
5
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 식별 High Density
  • 요소 커넥터
  • 접점 설명
    스탬핑된 제품
    직선형
버전
  • 터미네이션 방법 웨이브 솔더링 터미네이션
  • 젠더 수형
  • 규격 D-Sub 2
  • 컨택트핀 개수 26
  • PCB 고정 보드 잠금장치 적용
  • 잠금 유형 맞춤형 나사 잠금 포함된 고정용 플랜지 4-40 UNC
기술적 특성
  • 열간 간격 1.98 mm
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.29 mm
  • 정격 전류 ‌ 2 A
  • 기중 거리 ≥ 1 mm
  • 연면 거리 ≥ 1 mm
  • 절연 저항 > 5 x 109 Ω
  • 접점 저항 < 20 mΩ
  • 조임 토크 ≤0.4 Nm 잠금 나사
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 성능 레벨 3
  • 체결 주기 ≥ 50
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 두께 ‌1.6 mm
  • 설치 높이 ‌ 6.1 mm
  • Hot plugging No
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    열가소성 수지, 유리섬유 충전 (PBTP)
    쉘: 강철, 니켈 도금
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
  • ECHA SCIP 넘버 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상세명세 및 승인
  • 사양 DIN 41652
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 11.5 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140071629
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469