配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
5
型号: 09 56 261 5713
D SUB HD MA STR 26P S4_4-40 SCREW LOCK
D SUB HD MA STR 26P S4_4-40 SCREW LOCK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 26
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 261 5713
D SUB HD MA STR 26P S4_4-40 SCREW LOCK
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
5
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada D-Sub
  • Identifikace High Density
  • Prvek Konektor
  • Popis kontaktu
    Lisované provedení
    Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Připojování vlnovým pájením
  • Provedení Male
  • Velikost D-Sub 2
  • Počet kontaktů 26
  • Upevnění PCB S aretačními klipsy
  • Způsob zajišťování Upevňovací příruba s namontovaným šroubovým zajišťovacím mechanismem 4-40 UNC
Technické vlastnosti
  • Vzdálenost mezi řadami 1,98 mm
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,29 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 2 A
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 1 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 1 mm
  • Izolační odpor > 5 x 109 Ω
  • Vnitřní odpor < 20 mΩ
  • Utahovací moment ≤0,4 Nm Zajišťovací šroub
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
  • Úroveň vlastností
    NM 30 (S4)
    1
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB ‌1,6 mm
  • Instalační výška ‌ 6,1 mm
  • Hot plugging Ne
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny (PBTP)
    Kryt: niklovaná ocel
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Tloušťka vrstvy ≥ 0.76 µm
  • Tloušťka vrstvy ≥ 30 µinch
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41652
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 11,295 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140071599
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较