配套产品
配套产品
饰品
3
型号: 09 67 415 5615
D SUB IP 67_ 15POLE MALE SOLDER CUP S4
D SUB IP 67_ 15POLE MALE SOLDER CUP S4

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 15
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 415 5615
D SUB IP 67_ 15POLE MALE SOLDER CUP S4
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
3
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 D-Sub
  • 标识 IP67
  • 原件 连接器
  • 插针端子介绍
    车削
    直式
版本
  • 接线方式 焊杯接线
  • 公母类型 Macho
  • 尺寸 D-Sub 2
  • 针数 15
  • 锁定类型 带馈通口的固定法兰 Ø 3.1 mm
技术参数
  • 导体截面积 0,5 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 20
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 > 5 x 109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 10 mΩ
  • 极限温度 -25 ... +70 °C
  • 性能等级
    NM 30 (S4)
    1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
  • 测试电压U r.m.s. 1,2 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Não
材料特性
  • 材料(插芯)
    Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
    Concha: latão, estanhado
  • 颜色(插芯) Vermelho
  • 材料(插针) Liga de cobre
  • 表面(插针) Metal nobre sobre Ni
  • 层厚度 ≥ 0,76 µm
  • 层厚度 ≥ 30 µinch
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • RoHS 豁免 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • ELV 状态 conformidade com exceção
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Não contido
  • REACH 附件 XIV 物质 Não contido
  • REACH SVHC 物质 Sim
  • REACH SVHC 物质 Fio
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 Sim
  • 加州 65 号提案物质
    Fio
    Níquel
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 7.76 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140094161
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469