配套产品
配套产品 新
Accessories
2
型号: 09 67 637 9615
D SUB IP 67_37 POLE STRAIGHT
D SUB IP 67_37 POLE STRAIGHT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
带后面板安装框架
焊杯接线
额定电流: ‌5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 37
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 637 9615
D SUB IP 67_37 POLE STRAIGHT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
饰品
2
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria 连接器
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja IP67
  • Element 连接器
  • Specyfikacje 带后面板安装框架
  • Opis kontaktu
    车削
    直式
Wersja
  • Metoda przyłączenia 焊杯接线
  • Rodzaj (męski/żeński) 公头
  • Rozmiar D-Sub 4
  • Liczba kontaktów 37
  • Typ blokowania 带螺纹的固定法兰 M3
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0.5 mm²
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 20
  • Prąd znamionowy ‌ 5 A
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1 mm
  • Rezystancja izolacji > 5 x 109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający 0.4 ... ‌0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Ograniczenie temperaturowe -25 ... +70 °C
  • Klasa właściwości
    NM 30 (S4)
    1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP67
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1.2 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging 无
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充
    外壳:黄铜,镀锡
  • Kolor (wkład) 红色
  • Materiał (kontaktów) 铜合金
  • Powierzchnia (kontakty) 镍表面镀贵金属
  • Grubość warstwy ≥ 0.76 µm
  • Grubość warstwy ≥ 30 µinch
  • Materiał (uszczelki) 硅酮
  • Kolor, (uszczelka) 红色
  • Materiał 锌压铸,镀镍
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS zwolnienia 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 有
  • REACH SVHC substancje 铅
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 有
  • Propozycja Kalifornijska 65
    铅
    镍
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 25
  • Waga netto 44 g
  • Kraj pochodzenia 德国
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140095045
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较