登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
アクセサリ
1
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
...
基板対ケーブルコネクタ
電力および信号用コネクタ
09 67 650 6775
型号: 09 67 650 6775
D SUB IP 67 FE STR_PCB_50P_S4_METAL FRAM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
带后面板安装框架
波峰焊接接线方式
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 5
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 50 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 650 6775
D SUB IP 67 FE STR_PCB_50P_S4_METAL FRAM
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
アクセサリ
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
D-Sub
名称
IP67
エレメント
コネクタ
仕様
リアフレーム付き
コンタクトの説明
切削
ストレート型
バージョン
結線方式
ウェーブ半田付け端子
ジェンダー
メス
サイズ
D-Sub 5
コンタクト数
50
追加コンタクト
接地ピン付き
PCB固定
簡易ロック付き
ロックタイプ
ネジ付き固定フランジ 4-40 UNC
技術的特性
列間距離
2.84 mm
コンタクトピッチ(結線側)
2.74 mm
定格電流
5 A
空間距離
≥ 1 mm
沿面絶縁距離
≥ 1 mm
絶縁抵抗
> 5 x 10
9
Ω
接触抵抗
≤ 10 mΩ
締付けトルク
0.4 ... 0.6 Nm メスネジロック
使用温度範囲
-25 ... +70 °C
パフォーマンスレベル
NM 30 (S4)
1
嵌合回数
≥ 500
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP67
試験電圧 U
r.m.s.
1.2 kV
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
基板厚さ
1.6 mm
取付時の高さ
8 mm
Hot plugging
いいえ
材質
材質 (インサート)
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
シェル:真鍮、錫メッキ
カラー(インサート)
赤
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
貴金属メッキ 下地Ni
基板厚み
≥ 0.76 µm
基板厚み
≥ 30 µinch
材質 (シール)
シリコン
カラー(シール)
赤
材質
亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
鉛
ECHA SCIP番号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
ニッケル
仕様および認証
仕様
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
商用データ
梱包寸法
25
正味重量
51.36 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140095090
eCl@ss
27,440,214.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found