登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
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
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
...
Conectori placă la cablu
Power and signal connectors
09 67 609 6775
型号: 09 67 609 6775
D SUB IP 67 FE STR_PCB_9P_S4_METAL FRAME
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
带后面板安装框架
波峰焊接接线方式
额定电流: 5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充, 外壳:黄铜,镀锡
红色
插针: 9 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 609 6775
D SUB IP 67 FE STR_PCB_9P_S4_METAL FRAME
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
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
D-Sub
Identificare
IP67
Element
Connector
Specificație
With rear frame
Descrierea contactului
Turned
Straight
Versiune
Metoda de terminaţie
Wave soldering termination
Gen
Female
Mărime
D-Sub 1
Număr de contacte
9
alte contacte
With grounding pin
Fixare PCB
With board locks
Tip blocare
Fixing flange with thread 4-40 UNC
Caracteristici tehnice
Distanţa între rânduri
2.84 mm
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
2.74 mm
Curent nominal
5 A
Distanţă în aer
≥ 1 mm
Distanţa în izolator
≥ 1 mm
Rezistenţă izolaţie
> 5 x 10
9
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 10 mΩ
Moment de strângere
0.4 ... 0.6 Nm Female screw lock
Temperatura de limitare
-25 ... +70 °C
Nivel de performanţă
NM 30 (S4)
1
Cicluri de cuplare
≥ 500
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP67
Tensiune de test U
r.m.s.
1.2 kV
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosime PCB
1.6 mm
Înălţimea de instalare
8 mm
Hot plugging
No
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Shell: brass, tin plated
Culoare (inserţie)
Red
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Noble metal over Ni
Grosime strat
≥ 0.76 µm
Grosime strat
≥ 30 µinch
Material (etanşare)
Silicone
Culoare (garnitură de izolare)
Red
Material
Zinc die-cast, nickel-plated
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Excepţii RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
stare ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Lead
Număr ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Nickel
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
50
Masă netă
25.08 g
Ţara de origine
Czechia
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140094628
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found