Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
2
Part number: 09 67 650 9675
D SUB IP 67 MA STR_PCB_50P_S4_METAL FRAM
D SUB IP 67 MA STR_PCB_50P_S4_METAL FRAM

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektor
Med bagramme
Bølgelodningsterminering
Nominel strøm: ‌5 A
Male
Størrelse: D-Sub 5
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt, Skal: messing, fortinnet
Rød
Kontakter: 50 Med jordstift
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni
Notes
Compare
Part number: 09 67 650 9675
D SUB IP 67 MA STR_PCB_50P_S4_METAL FRAM
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
2
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier D-Sub
  • Identifikation IP67
  • Element Konnektor
  • Specifikation Med bagramme
  • Beskrivelse af kontakten
    Drejet
    Lige
Version
  • Termineringsmetode Bølgelodningsterminering
  • Køn Male
  • Størrelse D-Sub 5
  • Antal kontakter 50
  • yderligere kontakter Med jordstift
  • Fastgørelse af PCB Med printpladelåse
  • Låsetype Fastgørelsesflange med gevind M3
Tekniske egenskaber
  • Afstand mellem rækker 2,84 mm
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,74 mm
  • Nominel strøm ‌ 5 A
  • Frigangsafstand ≥ 1 mm
  • Krybeafstand ≥ 1 mm
  • Isolationsmodstand > 5 x 109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Tilspændingsmoment 0,4 ... ‌0,6 Nm female skruelås
  • Begrænsende temperatur -25 ... +70 °C
  • Ydeevneniveau
    NM 30 (S4)
    1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP67
  • Testspænding Ur.m.s. 1,2 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-tykkelse ‌1,6 mm
  • Samlingshøjde ‌ 8 mm
  • Hot plugging No
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
    Skal: messing, fortinnet
  • Farve (indsats) Rød
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Ædelmetal over Ni
  • Lagtykkelse ≥ 0,76 µm
  • Lagtykkelse ≥ 30 µinch
  • Materiale (tætning) Silikone
  • Farve (tætning) Rød
  • Materiale Trykstøbt zink, forniklet
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 25
  • Nettovægt 47,16 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140095182
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare