Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 67 002 9056
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_M3
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_M3

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Porvédő fedél
anya csatlakozókhoz, M3 menet
Méret: D-Sub 2
Védettségi fokozat: IP67
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 67 002 9056
D SUB IP 67 SHIELDED CAP_MA_15p_M3
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat D-Sub
  • Tartozék típusa Dust protection cover
  • A tartozék leírása
    for female connectors
    Thread M3
Verzió
  • Méret D-Sub 2
  • Részletek With inside glued front seal rubber
Műszaki jellemzők
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP67
Anyag tulajdonságai
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 50
  • Nettó tömeg 14.385 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 39235090
  • GTIN 5713140088320
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat
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
Összehasnlítás