Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 09 67 037 0438
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 37 p
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 37 p

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Schaalbehuizing
Met geïntegreerde kabelwartel
Grootte: D-Sub 4
Borgschroef Draad 4-40 UNC
Ingang bovenkant
1x
Materiaal (kap/behuizing): Thermoplastisch
Zwart
Beschermingsgraad: IP67
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 67 037 0438
D SUB IP 67 Top entry plastic hood 37 p
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Kappen / behuizingen
  • Serie D-Sub
  • Identificatie IP67
  • Type kap/behuizing Schaalbehuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing Met geïntegreerde kabelwartel
Versie
  • Grootte D-Sub 4
  • Versie Ingang bovenkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x
  • Vastzetten van kabel
    Kabelklem
    Kabelwartel
  • Vergrendelingstype Borgschroef Draad 4-40 UNC
  • 2 onderdelen Nee
  • Scheidbaar Nee
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel
    ‌0,4 Nm Borgschroef
    ‌0,4 Nm Schroef kabelklem
  • Omgevingstemperatuur -35 ... +120 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP67
  • Kabeldiameter 10,5 ... 12 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Thermoplastisch
  • Kleur (kap/behuizing) Zwart
  • Lengte 75 mm
  • Breedte 78,6 mm
  • Hoogte 24 mm
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen
    6(a)-I: Lood in staallegeringen ter verbetering van de verspaningseigenschappen van staal met ten hoogste 0,35 gewichtsprocent lood
    6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 35,2 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140092594
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven
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
Compare