登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
6
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
Kabelové konektory a osazené kabely
...
Hybridní konektory
Data a napájení/signál
09 67 025 0436
型号: 09 67 025 0436
D SUB IP67 25POLE BLACK PLASTIC HOOD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
尺寸: D-Sub 3
螺钉锁扣
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 025 0436
D SUB IP67 25POLE BLACK PLASTIC HOOD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kryty
Řada
D-Sub
Identifikace
IP67
Typ krytu
Dvojdílný kryt
Verze
Velikost
D-Sub 3
Verze
Přívod shora
Počet kabelových vstupů
1
Kabelový vstup
1x
Upevnění kabelu
Kabelová příchytka
Způsob zajišťování
Šroubové zajišťování
2 díly
Ne
Dělitelné
Ne
Technické vlastnosti
Utahovací moment
0,4 Nm Upevňovací šrouby
0,4 Nm Šroub kabelové příchytky
Okolní teplota
-35 ... +120 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP67
Průměr kabelu
8 ... 10,5 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Termoplast
Barva (kryt)
Černá
Délka
52 mm
Šířka
55,7 mm
Výška
19,1 mm
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6 a)-I:
Olovo jako legující prvek v oceli pro účely strojního obrábění obsahující až 0,35 % hmotnostních olova
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Číslo ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Obchodní údaje
Velikost balení
100
Hmotnost netto
33,2 g
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85389099
GTIN
5713140091528
eCl@ss
27.440.213,00
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found