Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
39
Combinables
1
饰品
8
Număr articol: 09 69 401 7136
D-SUB M 13W6 STR FE SCUP TH PL3
D-SUB M 13W6 STR FE SCUP TH PL3

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector
Terminaţie lipită în cupă
Curent nominal: ‌5 A
Mamă
Mărime: D-Sub 4
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă (poliester), Carcasă: oţel, placat cu staniu
Verde
Contacte: 13
Secţiunea transversală a conductorului: 0.5 mm²
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 69 401 7136
D-SUB M 13W6 STR FE SCUP TH PL3
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
39
Combinables
1
饰品
8
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria D-Sub
  • Identificare Mixed
  • Element Connector
  • Descrierea contactului
    Turned
    Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie Solder cup termination
  • Gen Female
  • Mărime D-Sub 4
  • Număr de contacte 13
  • Număr contacte de semnal 7
  • Număr de contacte speciale 6x
  • Tip blocare Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
  • Detalii Please order special contacts separately.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 20
  • Curent nominal ‌ 5 A
  • Rezistenţă izolaţie > 5 x 109 Ω
  • Rezistenţă de contact, zonă de semnal < 10 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Nivel de performanţă 3
  • Cicluri de cuplare ≥ 50
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (Polyester)
    Shell: steel, tin plated
  • Culoare (inserţie) Green
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Noble metal over Ni
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 50
  • Masă netă 14.48 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140102057
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați