配套产品
配套产品
Contacts
84
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
型号: 09 69 302 0172
D-SUB M 17W2 FE CRIMP TH
D-SUB M 17W2 FE CRIMP TH

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
压接针
额定电流: ‌5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
黑色
插针: 17
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 302 0172
D-SUB M 17W2 FE CRIMP TH
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
84
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Mixed
  • Element Connector
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Grootte D-Sub 3
  • Aantal contacten 17
  • Aantal signaalcontacten 15
  • Aantal speciale contacten 2x
  • Vergrendelingstype Bevestigingsflens met doorvoeropening Ø 3,1 mm
  • Details Bestel contacten apart.
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ‌ 5 A
  • Isolatieweerstand > 5 x 109 Ω
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Nee
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel (polyester)
    Schaal: staal, vertind
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 50
  • Nettogewicht 10,925 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140100718
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较