Método de terminación
Terminación de copa soldable
Tipo
Hembra
Tamaño
D-Sub 4
Número de contactos
21
Numero de contactos de señal
17
Numero de contactos especiales
4x
Tipo de bloqueo
Brida de fijación con orificio pasacables Ø 3,1 mm
Detalles
Por favor, pida los contactos especiales por separado.
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
0,5 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 20
Corriente nominal
5 A
Resistencia de aislamiento
> 5 x 109 Ω
Resistencia de contacto, área de señales
< 10 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Nivel de desempeño
3
Ciclos de conexión
≥ 50
Voltaje de prueba Ur.m.s.
1 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Propiedades del material
Material (inserto)
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (poliéster)
Carcasa: acero, estañado
Color (inserto)
Verde
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(a) / 6(a)-I: plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y en acero galvanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso / plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso y en componentes de acero galvanizado de inmersión en caliente por lotes con un contenido de hasta el 0.2 % de plomo en peso
6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)