登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
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
Contacts
41
Combinables
3
饰品
8
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
...
Hibrit konnektörler
Veri ve güç/sinyal
09 69 411 5214
型号: 09 69 411 5214
D-SUB M 21W4 STR MA SCUP TH NM30
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
焊杯接线
额定电流: 5 A
公头
尺寸: D-Sub 4
热塑树脂,玻璃光纤填充(聚酯), 外壳:钢、镀锡
绿色
插针: 21
导体截面积: 0.5 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 411 5214
D-SUB M 21W4 STR MA SCUP TH NM30
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
41
Combinables
3
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
D-Sub
Tanımlama
Mixed
Eleman
Konnektör
Kontak açıklaması
Döndürülmüş
Düz
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Lehim kabı sonlandırma
Soket tipi
Erkek
Boyut
D-Sub 4
Kontak sayısı
21
Sinyal kontaklarının sayısı
17
Özel kontakların sayısı
4x
Kilitleme tipi
Geçiş deliği olan sabitleme flanşı Ø 3,1 mm
Ayrıntılar
Lütfen özel kontakları ayrıca sipariş edin.
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0,5 mm²
İletken kesiti (AWG)
AWG 20
Nominal akım
5 A
Yalıtım direnci
> 5 x 10
9
Ω
Kontak direnci, sinyal alanı
< 10 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C
Performans seviyesi
NM 30 (S4)
1
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Test gerilimi U
r.m.s.
1 kV
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Hayır
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (Polyester)
Kabuk: çelik, kalaylanmış
Renk (parça)
Yeşil
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde asil metal
Tabaka kalınlığı
≥ 0,76 µm
Tabaka kalınlığı
≥ 30 µinch
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
符合豁免标准
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
有
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
ECHA SCIP numarası
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
50
Net ağırlık
11,97 g
Menşei ülkesi
Romanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140102200
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found