Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 09 67 050 0613
D SUB MA 50 pole Plastic Dust Cap UL 94
D SUB MA 50 pole Plastic Dust Cap UL 94

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Ochranné víčko
Pro zástrčky, UL 94 V0
Velikost: D-Sub 5
Termoplast
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 67 050 0613
D SUB MA 50 pole Plastic Dust Cap UL 94
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada D-Sub
  • Typ příslušenství Ochranné víčko
  • Popis příslušenství
    Pro zástrčky
    UL 94 V0
Verze
  • Velikost D-Sub 5
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +85 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Termoplast
  • Barva (příslušenství) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Obchodní údaje
  • Velikost balení 200
  • Hmotnost netto 8,75 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 39235090
  • GTIN 5713140093546
  • eCl@ss 27.440.208,00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte