登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
1
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de cable y cableados
...
Conectores híbridos
Datos y potencia/señal
09 69 181 5823
型号: 09 69 181 5823
D SUB MIXED FE 40A_SHORT_S4 solder power
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
焊接针
直式, 短版
额定电流: ≤40 A
母头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 4 ... 6 mm²
AWG 10 ... AWG 8
注释
比较
型号: 09 69 181 5823
D SUB MIXED FE 40A_SHORT_S4 solder power
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Contactos
Serie
D-Sub
Identificación
Mixed
Tipo de contacto
Contacto soldable
Descripción del contacto
Recto
Versión corta
Versión
Método de terminación
Terminación soldable
Método de terminación
Terminación soldable
Tipo
Hembra
Proceso de fabricación
Contactos torneados
Características técnicas
Sección de conductor (mm²)
4 ... 6 mm²
Sección de cable (AWG)
AWG 10 ... AWG 8
Corriente nominal
≤ 40 A
Resistencia de contacto
≤ 1 mΩ
Longitud de pelado
6,1 mm
Temperatura de limitación
-55 ... +155 °C
Fuerza de inserción
≤ 7 N
Fuerza de extracción
≈ 5 N
Nivel de desempeño
NM 30 (S4)
1
Ciclos de conexión
≥ 500
Propiedades del material
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni
Grosor de capa
≥ 0,76 µm
Grosor de capa
≥ 30 µinch
Material (bloqueo)
Aleación de cobre
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Número ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
1,41 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140096813
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found