配套产品
配套产品
Steckpartner
4
型号: 09 69 287 0061
D SUB MIXED MA PNEUMATIC CONTACT_2,6 mm
D SUB MIXED MA PNEUMATIC  CONTACT_2,6 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
气动针
公头
德国银
注释
比较
型号: 09 69 287 0061
D SUB MIXED MA PNEUMATIC CONTACT_2,6 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
4
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Mixed
  • Kontaktart Pneumatik-Kontakt
Ausführung
  • Geschlecht Stift
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -10 ... +60 °C
  • Schlauchinnendurchmesser 2,6 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Neusilber
  • Werkstoff Dichtung Viton
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 1,88 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140099593
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522