Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Accessories
15
Hoods/Housings
4
Part number: 09 66 118 7501
D SUB SV FE IDC 09 AU3 with M3 nut
D SUB SV FE IDC 09 AU3 with M3 nut

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektor
IDC-isoleringsforskydningsterminering
Nominel strøm: ‌2 A
Hun
Størrelse: D-Sub 1
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (PBTP), Skal: Belagt stål
Sort
Kontakter: 9
Ledertværsnit: 0.09 ... 0.13 mm²
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 66 118 7501
D SUB SV FE IDC 09 AU3 with M3 nut
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
2
Accessories
15
Hoods/Housings
4
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Standard
  • Element Konnektor
  • Beskrivelse af kontakten
    Udstanset
    Lige
Version
  • Termineringsmetode IDC-isoleringsforskydningsterminering
  • Køn Hun
  • Størrelse D-Sub 1
  • Tilslutningstype
    PCB til kabel
    Kabel til kabel
  • Antal kontakter 9
  • Låsetype Fastgørelsesflange med gevind M3
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,09 ... 0,13 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • Nominel strøm ‌ 2 A
  • Frigangsafstand ≥ 0,7 mm
  • Krybeafstand ≥ 0,7 mm
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Tilspændingsmoment ≤0,6 Nm female skruelås
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 30 N
  • Tilbagetrækningskraft
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Ydeevneniveau 3
  • Koblingscyklusser ≥ 50
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging No
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (PBTP)
    Skal: Belagt stål
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Ædelmetal over Ni
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 90
  • Nettovægt 7,63 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140080195
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare