配套产品
配套产品
Tools
2
Accessories
15
上殼/底座
4
型号: 09 66 318 7501
D SUB SV FE IDC 25 AU3 with M3 nut
D SUB SV FE IDC 25 AU3 with M3 nut

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25
导体截面积: 0.09 ... 0.13 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 66 318 7501
D SUB SV FE IDC 25 AU3 with M3 nut
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
Accessories
15
上殼/底座
4
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Standard
  • Komponente Steckverbinder
  • Kontaktbeschreibung
    gestanzt
    gerade
Ausführung
  • Anschlussart Schneidklemmanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Baugröße D-Sub 3
  • Art der Verbindung
    Leiterplatte zu Kabel
    Kabel zu Kabel
  • Kontaktanzahl 25
  • Verriegelungsart Flansch mit Gewinde M3
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,09 ... 0,13 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • Bemessungsstrom ‌ 2 A
  • Luftstrecke ≥ 0,7 mm
  • Kriechstrecke ≥ 0,7 mm
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ≤0,6 Nm Schraubbolzen
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 83 N
  • Ziehkraft
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Anforderungsstufe 3
  • Steckzyklen ≥ 50
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Hot plugging nein
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP)
    Shell: Stahl, oberflächenveredelt
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Blei
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 5 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140083516
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469