配套产品
配套产品
Tools
2
Accessories
15
Hoods/Housings
4
型号: 09 66 128 6702
D SUB SV MA IDC 09 AU2 with 4-40 nut
D SUB SV MA IDC 09 AU2 with 4-40 nut

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: ‌2 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9
导体截面积: 0.09 ... 0.13 mm²
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 66 128 6702
D SUB SV MA IDC 09 AU2 with 4-40 nut
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
Accessories
15
Hoods/Housings
4
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Standardní
  • Prvek Konektor
  • Popis kontaktu
    Lisované provedení
    Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Zářezový kontakt
  • Provedení Male
  • Velikost D-Sub 1
  • Typ připojení
    PCB deska–kabel
    Kabel–kabel
  • Počet kontaktů 9
  • Způsob zajišťování Upevňovací příruba se závitem 4-40 UNC
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0.09 ... 0.13 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • Jmenovitý proud ‌ 2 A
  • Vzdušná vzdálenost ≥ 0.7 mm
  • Délka povrchových cest ≥ 0.7 mm
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 10 mΩ
  • Utahovací moment ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 30 N
  • Odpojovací síla
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Úroveň vlastností
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • Spojovací cykly ≥ 250
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • Barva (vložka) 黑色
  • Materiál (kontakty) 铜合金
  • Povrch (kontaktů) 镍表面镀贵金属
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Výjimky RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Látky SVHC podle nařízení REACH
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Specifikace a schválení
  • Specifikace DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 7,4 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140080461
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较