电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 015 2202 102
型号: 09 67 015 2202 102
D-Sub 15P Fe yellow coding 202 1.6-2.0mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Coding element
for panel thickness 1.6 ... 2 mm
Size: D-Sub 2
Female
Coding combination: 2
Yellow
注释
比较
型号: 09 67 015 2202 102
D-Sub 15P Fe yellow coding 202 1.6-2.0mm
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
附件
系列
D-Sub
附件种类
编码件
附件介绍
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
编码组合
2
版本
公母类型
母头
尺寸
D-Sub 2
材料特性
材料
不锈钢
聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT)
颜色(附件)
黄
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
20
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140230019
eCl@ss
27440203 工业连接器编码
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found