登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
1
Zubehör
4
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
...
Hybridsteckverbinder
Daten und Power/Signal
09 67 015 2103 104
型号: 09 67 015 2103 104
D-Sub 15P M green coding 103 1.6-2.0mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 2
公头
编码组合: 3
绿色
注释
比较
型号: 09 67 015 2103 104
D-Sub 15P M green coding 103 1.6-2.0mm
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
Bezeichnung
Kategorie
Zubehör
Baureihe
D-Sub
Zubehörtyp
Kodierelement
Zubehörbeschreibung
für Geräteplattenstärke 1,6 ... 2 mm
Kodierkombination
3
Ausführung
Geschlecht
Stift
Baugröße
D-Sub 2
Materialeigenschaften
Werkstoff
Edelstahl
Polybutylenterephthalat (PBT)
Farbe Zubehör
grün
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
20
Nettogewicht
1,125 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140230118
eCl@ss
27440203 Kodierelement für Industriesteckverbinder
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found