登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
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
Connectivity apparaat
Kabelconnectoren en kabelmodules
...
Hybride connectoren
Data en voeding/signaal
09 67 015 2105 103
型号: 09 67 015 2105 103
D-Sub 15P M red coding 105 1.6-2.0mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 2
公头
编码组合: 5
红色
注释
比较
型号: 09 67 015 2105 103
D-Sub 15P M red coding 105 1.6-2.0mm
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
Identificatie
Categorie
Accessoires
Serie
D-Sub
Type accessoire
Coderingselement
Beschrijving van het accessoire
voor paneeldikte 1,6 ... 2 mm
Coderingscombinatie
5
Versie
Geslacht
Mannelijk
Grootte
D-Sub 2
Materiaaleigenschappen
Materiaal
Roestvrij staal
Polybutyleentereftalaat (PBT)
Kleur (accessoires)
Rood
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Commerciële data
Verpakkingsmaat
20
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140230422
eCl@ss
27.440.203,00
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found