Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 67 015 0494
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Házburkolat
A védősapka felcsavarozható
Méret: D-Sub 2
Hosszú rögzítőcsavarokkal M2,6 menet
Egyenes kábelbevezetés
1x
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Hőre lágyuló műanyag
Fémezett
Védettségi fokozat: IP30
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 67 015 0494
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent kn M2.6 l
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Hoods / Housings
  • Sorozat D-Sub
  • Lengő csatlakozóház/ház típusa Shell housing
  • Lengő/rögzített oldai ház leírása Cover can be screwed on
Verzió
  • Méret D-Sub 2
  • Árnyékolás Shielded
  • Verzió Top entry
  • A kábelek száma 1
  • Kábelbevezetés 1x
  • Kábelrögzítés Cable clamp
  • Rögzítés típusa With long locking screws Thread M2.6
  • 2 rész Yes
  • Leválasztható Yes
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték
    ‌0.25 Nm Cable clamp screw
    ‌0.25 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Környezeti hőmérséklet -20 ... +90 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP30
  • Kábel átmérője 3.3 ... 8.5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Thermoplastic
  • Felület (lengő- és rögzített oldali ház) Metallised
  • Hossz 34.7 mm
  • Szélesség 40 mm
  • Magasság 15.2 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 19.5 g
  • Származási ország China
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140222151
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás