登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Hibrid csatlakozók
Data and power/signal
09 67 015 0484
型号: 09 67 015 0484
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent slo M2.6 s
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 2
带短锁扣螺钉 螺纹M2.6
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 015 0484
D-Sub 15P metpl hood 1str-ent slo M2.6 s
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Hoods / Housings
Sorozat
D-Sub
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Shell housing
Lengő/rögzített oldai ház leírása
Cover can be screwed on
Verzió
Méret
D-Sub 2
Árnyékolás
屏蔽
Verzió
顶出线
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x
Kábelrögzítés
Cable clamp
Rögzítés típusa
With short locking screws Thread M2.6
2 rész
Yes
Leválasztható
Yes
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
0.25 Nm 电缆夹螺钉
0.25 Nm 螺钉保护罩
0.4 Nm 锁止螺钉
Környezeti hőmérséklet
-20 ... +90 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP30
Kábel átmérője
3.3 ... 8.5 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
热塑性塑料
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
镀金属
Hossz
34.7 mm
Szélesség
40 mm
Magasság
15.2 mm
RoHS
符合豁免标准
RoHS kivételek
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV státusz
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
有
REACH SVHC anyagok
铅
ECHA SCIP szám
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
有
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
铅
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
100
Nettó tömeg
19.5 g
Származási ország
China
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140222007
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found