Описание кабельного/блочного кожуха
Cover can be screwed on
Версия
Размер
D-Sub 2
Экранирование
Shielded
Версия
Top entry
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x
Кабельное крепление
Cable clamp
Тип блокировки
With short locking screws Thread M3
2 компонента
Yes
Разъёмный
Yes
Технические характеристики
Момент затяжки
0.25 Nm Cable clamp screw
0.25 Nm cover screw
0.4 Nm Locking screw
Температура окружающей среды
-20 ... +90 °C
Диаметр кабеля
3.3 ... 8.5 mm
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Thermoplastic
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
Metallised
Длина
33 mm
Ширина
40 mm
Высота
15.2 mm
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011