登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Кабельные соединители и кабельные сборки
...
Гибридные соединители
Data and power/signal
09 67 050 0348
型号: 09 67 050 0348
D Sub 50 p top entry metal hood with gr
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 5
滚花螺钉 螺纹M3
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 金属
注释
比较
型号: 09 67 050 0348
D Sub 50 p top entry metal hood with gr
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
上売/底座
Серия
D-Sub
Тип кабельного кожуха/корпуса
底座外壳
Описание кабельного/блочного кожуха
盖子可用螺丝固定
Версия
Размер
D-Sub 5
Версия
顶出线
Количество кабельных вводов
1
Кабельный ввод
1x
Кабельное крепление
电缆扣环
Тип блокировки
滚花螺钉 螺纹M3
2 компонента
有
Разъёмный
有
Содержимое упаковки
包含金属扣眼套
Технические характеристики
Момент затяжки
0.4 Nm 螺钉保护罩
0.4 Nm 锁止螺钉
Температура окружающей среды
-40 ... +120 °C
Диаметр кабеля
11 ... 15 mm
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
金属
Длина
54 mm
Ширина
67.5 mm
Высота
18.7 mm
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Номер ECHA SCIP
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
铅
Коммерческие данные
Размер упаковки
10
Вес нетто
106.4 g
Страна изготовления
Sweden
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140093331
eCl@ss
27440213 D-Sub hood
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found