配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
4
型号: 09 67 009 2114 104
D-Sub 9P M green coding 114 1.6-2.0mm
D-Sub 9P M green coding 114 1.6-2.0mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1
公头
编码组合: 14
绿色
注释
比较
型号: 09 67 009 2114 104
D-Sub 9P M green coding 114 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
4
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria D-Sub
  • Typy akcesoriów Element kodujący
  • Opis akcesoriów do paneli o grubości 1,6÷2 mm
  • Kombinacja kodowania 14
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Rozmiar D-Sub 1
Właściwości materiału
  • Materiał
    Stal nierdzewna
    Polibutylen tereftalan (PBT)
  • Kolor (akcesoria) Zielony
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 20
  • Kraj pochodzenia Wietnam
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140231832
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421