Készülékcsatlakozás
Kábelcsatlakozók és csatlakozóval szerelt kábelek
...
Hibrid csatlakozók
Data and power/signal
09 67 009 2113 102
型号: 09 67 009 2113 102
D-Sub 9P M yellow coding 113 1.6-2.0mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
编码件
用于面板厚度 1.6 ... 2 mm
尺寸: D-Sub 1
公头
编码组合: 13
黄
注释
比较
型号: 09 67 009 2113 102
D-Sub 9P M yellow coding 113 1.6-2.0mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Accessories
Sorozat
D-Sub
Tartozék típusa
Coding element
A tartozék leírása
for panel thickness 1.6 ... 2 mm
Kódolási kombináció
13
Verzió
Fajta
Male
Méret
D-Sub 1
Anyag tulajdonságai
Anyag
Stainless steel
Polybutylene terephthalate (PBT)
Szín (kiegészítők)
黄
RoHS
符合
ELV státusz
符合
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
不包含
REACH SVHC anyagok
不包含
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
不包含
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
20
Származási ország
China
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140231658
eCl@ss
27440203 Coding for industrial connectors
ETIM
EC002311
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found